(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon MC con placa fija y soporte, series KS, MCB/KS. (Números de pieza)

Ruedas - De nylon MC con placa fija y soporte, series KS, MCB/KS.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la rueda de acero inoxidable, fija, con herraje metálico KS, MCB/KS, consulte las siguientes secciones:

Número de Parte
MCBKS75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220.01~320.00235.2101634095727539

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCBKS75 de la serie Ruedas - De nylon MC con placa fija y soporte, series KS, MCB/KS..

Products like this...

Número de Parte
MCBKS100
MCBKS130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.01~485.00352.814480451158010043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.01~750.00490178100561389313053

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico