(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola de acero (bola de precisión), SUS440C, tamaño en mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBM-SUS-0.5
SBM-SUS-0.6
SBM-SUS-0.8
SBM-SUS-1
SBM-SUS-1.2
SBM-SUS-1.5
SBM-SUS-2
SBM-SUS-2.5
SBM-SUS-3
SBM-SUS-3.5
SBM-SUS-4
SBM-SUS-6
SBM-SUS-8
SBM-SUS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro (mm)
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.6
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5
100 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro (mm)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 440C Unidad de tamaño (mm)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico