(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranaje recto (con jefe) SSB

Engranaje recto (con jefe) SSB
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Forma B
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el engranaje recto (con saliente) SSB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSB1028
SSB1029
SSB1030
SSB1034
SSB1035
SSB1036
SSB1038
SSB1042
SSB1044
SSB1045
SSB1046
SSB1048
SSB1050
SSB1052
SSB1054
SSB1055
SSB1056
SSB1058
SSB1062
SSB1064
SSB1065
SSB1066
SSB1068
SSB1070
SSB1072
SSB1075
SSB1076
SSB1080
SSB1084
SSB1085
SSB1090
SSB1095
SSB15100
SSB1519
SSB1520
SSB1521
SSB1522
SSB1523
SSB1524
SSB1525
SSB1526
SSB1527
SSB1528
SSB1529
SSB1530
SSB1532
SSB1534
SSB1535
SSB1536
SSB1538
SSB1540
SSB1544
SSB1545
SSB1546
SSB1548
SSB1550
SSB1552
SSB1554
SSB1555
SSB1556
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEl número de dientes Z Diámetro del agujero d
(Ø)
Ancho de diente W
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Rango de reacción
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102810109.0740.11~0.29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102910109.4560.11~0.29
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103010109.9340.11~0.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1034101011.750.11~0.31
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1035101012.130.11~0.31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1036101012.610.11~0.31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1038101013.470.12~0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1042101015.380.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1044101016.330.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1045101016.810.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1046101017.290.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1048101018.150.12~0.34
1 Pieza(s)Disponible

72 Días o más

1050101019.20.13~0.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1052101020.060.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1054101020.920.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1055101021.40.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1056101021.870.13~0.36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1058101022.830.13~0.36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1062101024.640.13~0.36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1064101025.50.13~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1065101025.980.14~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1066101026.550.14~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1068101027.410.14~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070101028.370.14~0.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1072101029.230.14~0.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1075101030.660.14~0.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1076101031.140.14~0.39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1080121033.050.14~0.39
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1084121034.960.15~0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1085121035.440.15~0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090121038.020.15~0.41
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1095121040.40.15~0.41
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001815144.70.18~0.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1019101517.670.12~0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020101519.010.12~0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1021101520.440.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1022101521.780.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1023101523.310.12~0.33
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1024121524.640.12~0.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1025121526.080.12~0.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1026121527.510.13~0.34
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1027121529.040.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1028141530.570.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10291415320.13~0.35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1030141533.530.13~0.36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1032161536.490.13~0.36
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1034161539.540.14~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1035161541.070.14~0.37
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1036161542.50.14~0.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1038161545.560.14~0.38
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040161548.620.14~0.39
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1044161555.020.15~0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1045161556.640.15~0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1046161558.270.15~0.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1048161561.320.15~0.41
1 Pieza(s)Disponible

86 Días o más

1050161564.660.15~0.41
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1052161567.530.15~0.41
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1054161570.680.15~0.42
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1055161572.120.15~0.42
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1056161573.930.16~0.42

Cargando…

Información básica

Material Acero A Forma B Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Diente molido Presencia Reacción Presencia
Rodamiento Ninguno Tolerancia del diámetro del agujero JIS, clase H7 Buje de metal Ninguno
Precisión((Grado) * Nuevo JIS) 8 Perfil de diente Engranaje estándar la superficie del diente terminado Molido
Procesamiento de agujeros Agujeros de piloto Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico