(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de mariposa con asiento de goma 602 AG (tipo engranaje)

Válvula de mariposa con asiento de goma 602 AG (tipo engranaje)
  • Descuento por volumen

El Maicho 602 es un molde integrado empleado para la "contracción de fundición", en el que un elemento de cuello de acero inoxidable está fundido en un cuerpo principal de aluminio.

[Caracteristicas]
▪ El asiento es fácil de contactar, el anillo del asiento es económico y tiene una larga vida útil.
▪ Una reducción adicional en el par, la unidad de accionamiento se vuelve compacta y ligera.
▪ El cuerpo de aluminio integrado y el cuello de acero inoxidable evitan la condensación. La fundición a presión de aluminio cumple con los estándares JIS.
▪ La unidad de líquido en la válvula que entra en contacto tiene una excelente resistencia a la corrosión y ofrece una larga vida útil.
▪ El disco está hecho de acero inoxidable y el anillo del asiento está hecho de goma que puede soportar altas temperaturas.
▪ Debido al posicionamiento fácil y confiable de la tubería, no habrá ninguna desalineación.

PDF

Número de Parte
602A-G-2B-5K
602A-G-2B-10K
602A-G-3B-5K
602A-G-3B-10K
602A-G-4B-5K
602A-G-4B-10K
602A-G-5B-5K
602A-G-5B-10K
602A-G-6B-5K
602A-G-6B-10K
602A-G-8B-5K
602A-G-8B-10K
602A-G-11/2B-5K
602A-G-11/2B-10K
602A-G-21/2B-5K
602A-G-21/2B-10K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión nominal Lado de suministro, designación nominal de brida de tubería Brida de tubería Naminal del lado de control Longitud L
(mm)
Altura H2
(mm)
Diámetro del mango
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K2B(50A)2B(50A)4316270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10K2B(50A)2B(50A)4316270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K3B(80A)3B(80A)46179.0100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10K3B(80A)3B(80A)46179.0100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K4B(100A)4B(100A)52191100
1 Pieza(s)Disponible

79 Días o más

10K4B(100A)4B(100A)52191100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K5B(125A)5B(125A)56215125
1 Pieza(s)Disponible

79 Días o más

10K5B(125A)5B(125A)56215125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K6B(150A)6B(150A)56230.0125
1 Pieza(s)Disponible

79 Días o más

10K6B(150A)6B(150A)56230.0125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K8B(200A)8B(200A)60259.0160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10K8B(200A)8B(200A)60259.0160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)33154.070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)33154.070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4617270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4617270

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvulas de mariposa Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio Fluidos aplicables Agua / Aire
Lado de suministro, tipo de conexión Brida de tubería Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería Forma de la manija Mango redondo
Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::120 Modo de operación Manual
Modo de operación Tipo de engranaje Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.0 Especificaciones Producto certificado para equipos contra incendios
Material de disco Fundición de acero inoxidable CF-8M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico