(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El Maicho 602 es un molde integrado empleado para la contracción de fundición, donde un elemento de cuello de acero inoxidable se moldea sobre un cuerpo principal de aluminio. Esta es una válvula de mariposa de aluminio fundido a presión con excelentes elementos anticondensación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de valvula | Válvulas de mariposa | Material del cuerpo | Fundición a presión de aluminio | Fluidos aplicables | Agua / Aire |
---|---|---|---|---|---|
Lado de suministro, tipo de conexión | Brida de tubería | Tipos de conexión del lado de control | Brida de tubería | Forma de la manija | estándar |
Revestimiento del cuerpo principal | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::120 | Modo de operación | Manual |
Modo de operación | Tipo de palanca | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente