(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cortador de fibra E39-F4
La herramienta de corte de fibra se suministra con cada cable de fibra óptica de plástico recortable. Es un tamaño compacto y fácil de usar.
[Característica]
· Dimensión:
Profundidad: 18 mm
Longitud: 45 mm
altura: 25 mm
· Peso: 8 g
· Especificaciones: 3 orificios estándar y 2 orificios de fibra estrechos
[Solicitud]
El cortador de fibra se utiliza para todas las fibras ópticas E32.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
E39-F4
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E39-F4 de la serie Cortador de fibra E39-F4.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente