(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta tórica JASO F404 1000s (para movimiento / fijación)

Junta tórica JASO F404 1000s (para movimiento / fijación)
  • Descuento por volumen

Una junta tórica que cumple con el estándar de la Organización Japonesa de Normas Automotrices JASO F 404 1000.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
19011-4D
19017-4D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d1
(Ø)
Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101119011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.819017

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo JASO F404 (para dinámico, para montaje) Material Caucho Flúor Espesor d2(mm) 1.9
Tipo de material Clase 4 D

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico