(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pack de 10 piezas
[Caracteristicas]
· El uso de caucho especial que tiene un rendimiento excelente garantiza altos niveles de resistencia al aceite, resistencia al calor y resistencia a la tracción.
· Fácil montaje y excelente trabajabilidad.
· La resistencia superior del caucho sintético especial permite el uso repetido.
· Presenta propiedades de sellado superiores ya que se utiliza una estructura de labio para la porción de empaque.
· A diferencia de los empaques de cobre convencionales, se pueden aplicar a superficies de ajuste algo más rugosas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TWS4X9-A |
TWS5X9-A |
TWS6X10-A |
TWS8X14-A |
TWS10X17-A |
TWS12X21-A |
TWS14X23-A |
TWS16X26-A |
TWS18X27-A |
TWS20X32-A |
TWS22X35-A |
TWS24X38-A |
Cargando…
Tipo | Arandela de sellado | Material de anillo de metal | Acero inoxidable 304 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente