(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo UE

Sello de aceite - tipo UE
  • Descuento por volumen

Un sello de aceite tipo AU se usa si es necesario eliminar materiales extraños que ingresan desde el exterior. Tan común como el tipo A en aplicaciones de rotación.

[Caracteristicas]
· Un sello de aceite sella las fugas de lubricante en los cojinetes. Al evitar la penetración de polvo y agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Se mantiene la precisión de la parte del rodamiento y una reducción en el uso de aceite lubricante proporciona beneficios significativos en términos de costos de reparación de corrosión del rodamiento, compensando los costos del equipo de sellado.
· Esencial para impulsar ejes con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· El factor de forma es pequeño, lo que facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UE10012513
UE10013013
UE10013515
UE10207
UE10228
UE10246
UE10257
UE10513013
UE10514015
UE11014014
UE11014515
UE11514514
UE11515016
UE12015014
UE12206
UE12227
UE12247
UE12257
UE12287
UE12515514
UE13016014
UE13516514
UE14016014
UE14017014
UE14227
UE14246
UE14247
UE14257
UE14287
UE14329
UE14517514
UE14519016
UE15018014
UE15246
UE15247
UE15257
UE15267
UE15286
UE15287
UE15307
UE153012
UE15326
UE15327
UE15329
UE15357
UE15358
UE15518015
UE16019014
UE16267
UE16287
UE16297
UE16307
UE16359
UE17020013
UE17020016
UE17287
UE17306
UE17307
UE17308
UE17327
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010012513
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010013013
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010013515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010228
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010513013
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010514015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011014014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011014515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011514514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011515016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012015014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012227
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012515514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013016014
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1013516514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014016014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014017014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014246
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014517514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014519016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015018014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015267
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015286
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10153012
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015326
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015358
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1015518015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016019014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016359
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017020013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017020016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017327

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Caucho (tiene núcleo de metal) Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Presencia
A Tipo de UE Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico