(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo UD

Sello de aceite - tipo UD
  • Descuento por volumen

Un sello de aceite tipo AU se usa si es necesario eliminar materiales extraños que ingresan desde el exterior. Tan común como el tipo A en aplicaciones de rotación.

[Características]
· Un sello de aceite sella las fugas de lubricante en los cojinetes. Al evitar la penetración de polvo y agua y otros objetos externos, el sello ayuda a proteger los rodamientos.
· Se mantiene la precisión de la parte del rodamiento y una reducción en el uso de aceite lubricante proporciona beneficios significativos en términos de costos de reparación de corrosión del rodamiento, compensando los costos del equipo de sellado.
· Esencial para impulsar ejes con el propósito de sellar fluidos y gases, además de aceite lubricante.
· El factor de forma es pequeño, lo que facilita la instalación y la extracción sin requerir mucho espacio, lo que es útil para hacer que el equipo sea pequeño y liviano

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UD10012513
UD10207
UD10513514
UD11014014
UD11514514
UD12015014
UD12257
UD12287
UD12515514
UD13016014
UD13516514
UD14017014
UD14287
UD14517514
UD15018014
UD15257
UD15307
UD16267
UD16287
UD17286
UD17287
UD17307
UD17308
UD17357
UD17358
UD18327
UD18358
UD20023518
UD20328
UD20357
UD20358
UD20367
UD20407
UD204011
UD22358
UD22427
UD224211
UD234211
UD24358
UD25347
UD25387
UD25388
UD25408
UD25457
UD25458
UD254511
UD26387
UD26409
UD274711
UD28488
UD284811
UD30428
UD30447
UD30458
UD30487
UD30507
UD30508
UD305011
UD32458
UD325211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior ø D
(mm)
Espesor b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010012513
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010207
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010513514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011014014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1011514514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012015014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1012515514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013016014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1013516514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014017014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1014517514
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015018014
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015257
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1015307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016267
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1016287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017286
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017287
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017307
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017308
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1017358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018327
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1018358
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

1020023518
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020328
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020357
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020367
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020407
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10204011
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1022427
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10224211
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10234211
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1024358
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025347
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025387
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025388
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025408
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025457
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1025458
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10254511
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1026387
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1026409
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10274711
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1028488
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10284811
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030428
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030447
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030458
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030487
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030507
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1030508
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10305011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032458
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10325211

Cargando…

Información básica

Superficie deslizante Eje Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa / Gasolina Materiales adhesivos Caucho Nitrilo (NBR)
Material del área del borde del sello Metal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistente a la abrasión / Para rodamientos Labio Polvo Presencia
A Tipo de UD Actuador de eje Rotación Método de adjunto Desde solo el extremo del eje
Ranura de la vivienda Ninguno Separación de dos líquidos. Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento mín.(℃) -25
Rango de temperatura de funcionamiento máx.(℃) 120 Rango de presión de funcionamiento mín.(MPa) 0 Rango de presión de funcionamiento máx.(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico