(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Resina
· Nominal de rosca M: 8
· Lado inferior A (mm): ⌀25
· Dimensión lateral superior B (mm): ⌀17
· Dimensión de altura C (mm): 22
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UHN-M8
Nominal de hilo (M) | 8 | Material | Resina |
---|---|---|---|
Lado Inferior A(mm) | φ25 | Lado superior B(mm) | φ17 |
Altura C(mm) | 22 | Ancho D(mm) | 41 |
Altura del hombro E(mm) | 7.9 | Espesor de la porción proyectada F(mm) | 6 |
Pitch(mm) | 1.25 | RoHS | 10 |
Nominal de hilo (M) | 8 | Material | Resina | Lado Inferior A(mm) | φ25 |
---|---|---|---|---|---|
Lado superior B(mm) | φ17 | Altura C(mm) | 22 | Ancho D(mm) | 41 |
Altura del hombro E(mm) | 7.9 | Espesor de la porción proyectada F(mm) | 6 | Pitch(mm) | 1.25 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UHN-M8 de la serie Tuerca Underhole, Tuerca De Plástico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente