(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXH6100 (Ambas direcciones Tipo de montaje en brida de rotación del tubo interno)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXH6100 (Ambas direcciones Tipo de montaje en brida de rotación del tubo interno)
  • Descuento por volumen

RXH6100 (tipo doble, bridado, con tubo interior giratorio) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXH6115
RXH6120
RXH6125
RXH6132
RXH6140
RXH6150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.2535003/8B(10A)1/2B(15A)15A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.2535003/8B(10A)1/2B(15A)20A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2.2535001/2B(15A)3/4B(20A)25A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.6720003/4B(20A)1B(25A)32A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.6720003/4B(20A)1B(25A)40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.187501B(25A)1 1/2B(40A)50A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo rotativo de tubo interno dúplex Fluidos aplicables Agua / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 150
Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico