(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXH5000 (Ambas direcciones Tipo de atornillado de rotación del tubo interno)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla RXH5000 (Ambas direcciones Tipo de atornillado de rotación del tubo interno)
  • Descuento por volumen

RXH5000 (doble, tipo atornillado, con tubo interior giratorio) es una junta rotativa para suministrar el equipo de medio a rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXH5015LH
RXH5015RH
RXH5020LH
RXH5020RH
RXH5025LH
RXH5025RH
RXH5032LH
RXH5032RH
RXH5040LH
RXH5040RH
RXH5115LH
RXH5115RH
RXH5120LH
RXH5120RH
RXH5125LH
RXH5125RH
RXH5132LH
RXH5132RH
RXH5140LH
RXH5140RH
RXH5215LH
RXH5215RH
RXH5220LH
RXH5220RH
RXH5225LH
RXH5225RH
RXH5232LH
RXH5232RH
RXH5240LH
RXH5240RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo rotativo de tubo interno dúplex Fluidos aplicables Agua / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 150
Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico