(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotatoria a presión Articulación rotatoria perla RXH3000 (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)

Articulación rotatoria a presión Articulación rotatoria perla RXH3000 (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)
  • Descuento por volumen

RXH3000 (doble, tipo atornillado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa diseñada para suministrar de manera estable un equipo de medio a rotativo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXH3015LH
RXH3015RH
RXH3020LH
RXH3020RH
RXH3025LH
RXH3025RH
RXH3032LH
RXH3032RH
RXH3040LH
RXH3040RH
RXH3050LH
RXH3050RH
RXH3115LH
RXH3115RH
RXH3120LH
RXH3120RH
RXH3125LH
RXH3125RH
RXH3132LH
RXH3132RH
RXH3140LH
RXH3140RH
RXH3215LH
RXH3215RH
RXH3220LH
RXH3220RH
RXH3225LH
RXH3225RH
RXH3232LH
RXH3232RH
RXH3240LH
RXH3240RH
RXH3615LH
RXH3615RH
RXH3620LH
RXH3620RH
RXH3625LH
RXH3625RH
RXH3632LH
RXH3632RH
RXH3640LH
RXH3640RH
RXH3650LH
RXH3650RH
RXH3715LH
RXH3715RH
RXH3720LH
RXH3720RH
RXH3725LH
RXH3725RH
RXH3732LH
RXH3732RH
RXH3740LH
RXH3740RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500R1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000R3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.18750R1B(25A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.18750R1B(25A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500G1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000G3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500M1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000M3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500NPT1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000NPT3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000NPT3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000NPT3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000NPT3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.18750NPT1B(25A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)50A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.18750NPT1B(25A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)50A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNF3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)15A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNF3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)15A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNS3/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)20A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNS3/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)20A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNF1/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)25A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

2.253500UNF1/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)25A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000UN3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)32A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000UN3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)32A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000UN3/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)40A
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1.672000UN3/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)40A
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Dimensión nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 150
Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico