(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas RXE2100 (tipo de brida de dirección única)

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas RXE2100 (tipo de brida de dirección única)
  • Descuento por volumen

RXE2100 (Sencillo, tipo brida) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo giratorio de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RXE2115
RXE2120
RXE2125
RXE2132
RXE2140
RXE2150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Nominal de conexión de brida
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2.253500[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.253500[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.253500[1B] 1[1B] 1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.672000[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.18750[2B] 2[2B] 2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico