(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulación rotativa a presión, articulación rotatoria de perlas, ACF (tubo interno bidireccional tipo brida fija)

Articulación rotativa a presión, articulación rotatoria de perlas, ACF (tubo interno bidireccional tipo brida fija)
  • Descuento por volumen

El ACF (tipo doble bridado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACF20A-6A
ACF20A-8A
ACF40A-15A
ACF40A-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Tamaño de tubería interior Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1B(25A)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)1B(25A)20A40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Velocidad rotacional máxima(rpm) 300 Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida
Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico