(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento giratorio de presión Articulación giratoria de perlas AC (Tubo interior dúplex tipo atornillado fijo)

Acoplamiento giratorio de presión Articulación giratoria de perlas AC (Tubo interior dúplex tipo atornillado fijo)
  • Descuento por volumen

AC (doble, tipo atornillado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC20A-6ALH
AC20A-6ARH
AC20A-8ALH
AC20A-8ARH
AC32A-15ALH
AC32A-15ARH
AC40A-15ALH
AC40A-15ARH
AC40A-20ALH
AC40A-20ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Tamaño de tubería interior Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)RH (tornillo derecho)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)RH (tornillo derecho)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)RH (tornillo derecho)20A40A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Velocidad rotacional máxima(rpm) 300 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo
Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico