(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La serie CS es una junta giratoria de acero inoxidable soldado (SUS), utilizada para tuberías móviles con bridas y capaz de girar 360 °.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipos | Articulaciones Giratorias | Fluidos aplicables | Agua / Aire / Gas / Aceite | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de conexión | Montaje de brida | Material del cuerpo | Soldadura de acero inoxidable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente