(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Articulación por refracción de presión Pearl Swivel Joint, C Series

Articulación por refracción de presión Pearl Swivel Joint, C Series
  • Descuento por volumen

La serie C incluye juntas giratorias capaces de una rotación de 360 grados que se puede usar con la línea de tubería móvil de tipo brida (soldada) del cuerpo de acero.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1-65AX10K
CV-2-65AX10K
CV-3-40AX10K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Max. Temperatura de funcionamiento
(℃)
Nominal de conexión de brida Sin estilo Material de la Junta
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100[2 1/2B] 65A1Caucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[2 1/2B] 65A2Caucho Flúor
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

160[1 1/2B] 40A3Caucho Flúor

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.1
Tipos de conexión Montaje de brida Material del cuerpo Soldadura de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico