(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de lubricadores, copa de grasa

Serie de lubricadores, copa de grasa
  • Descuento por volumen

· Material del cuerpo principal: Varilla de latón C3604

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GC20-1
GC25-1
GC25-2
GC32-1
GC32-2
GC50-2
GC50-3
GC50-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstándar de Tornillo Diámetro del cuerpo
(mm)
Tornillo D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/820G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/825G1/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G1/425G1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G1/832G1/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G1/432G1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G1/450G1/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10G3/850G3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10G1/250G1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Taza de Aceite Material Latón Material del cuerpo principal Varilla de latón C3604

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico