(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC Series EC200

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC Series EC200
  • Descuento por volumen

Tipo de combinación.

[Caracteristicas]
▪ Medida de líquido tipo ajustable.
▪ Interruptor de palanca de un toque para limpiar y secar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EC200
EC200P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Un toque que permite secar y lavar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Un toque que permite secar y lavar con enchufe

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio
Material de la boquilla Varilla de latón Diámetro de la boquilla(mm) 3 Diámetro de la voluta(mm) 8.5
Método de suministro Tipo de succión Cantidad de succión de un minuto(l) 0.36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico