(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

para Air Tool Series Adaptador de boquilla de extensión Pistola de caño SP Series SP100 y 200

para Air Tool Series Adaptador de boquilla de extensión Pistola de caño SP Series SP100 y 200
  • Descuento por volumen

También se puede usar con pistolas de aire.

[Caracteristicas]
· También se puede usar con pistolas de aire.
· El uso del adaptador de boquilla larga le permite alimentar agua a largas distancias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LNAD300

Número de Parte
LNAD300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Largo Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Aluminio
Material de la boquilla Varilla de latón Tornillo de fijación G1/8 Temperatura de operación Para Spout Gun SP100 y 200, y Air Gun

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LNAD300 de la serie para Air Tool Series Adaptador de boquilla de extensión Pistola de caño SP Series SP100 y 200.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico