(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pistola de chorro serie Air Tool Serie SP SP100

Pistola de chorro serie Air Tool Serie SP SP100
  • Descuento por volumen

Una pistola de lavado para la fabricación de maquinaria (solo agua y aceite). Tipo de ducha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP100
SP100XG1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de fijación
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio
Material de la boquilla Varilla de latón Boquilla OD(mm) 19 Diámetro de la boquilla(mm) G1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico