(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Se puede usar pistola de aire o pistola de árbol. Boquilla de pistola gratis

Se puede usar pistola de aire o pistola de árbol. Boquilla de pistola gratis
  • Descuento por volumen

Aunque compacto, tiene un flujo de aire aproximadamente 4 veces mayor que una boquilla normal.

[Caracteristicas]
· Dobla libremente una gran cantidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AG45-F100
AG45-F150
AG45-F200
AG45-F300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad de chorro de aire
(l/min)
L Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101501204571326801610398-1070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150170--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150220--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10140320--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Largo Características Estándar
Material de la boquilla Varilla de latón Especificaciones Libremente flexible en un gran ángulo Diámetro de la boquilla(mm) 2.3
Ancho del hexágono en plano(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico