(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla de la serie Air Tool para pistola de aire / pistola de árbol

Boquilla de la serie Air Tool para pistola de aire / pistola de árbol
  • Descuento por volumen

Una boquilla con un tubo de cobre extensible fácil de almacenar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-AG20
N-AG25
N-AG30
N-AG35
N-AG45
N-AG45J
N-AG50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la boquilla Cantidad de chorro de aire
(l/min)
Especificaciones L Diámetro de la boquilla
(mm)
Ancho del hexágono en plano
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Latón] Varilla de latón100Boquilla combinada para inflar bicicletas y quitar el polvo23.51.512
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Latón] Varilla de latón150Boquilla a prueba de polvo302.012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Latón] Varilla de latón140Boquilla combinada para inflar bicicletas y quitar el polvo231.3X212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Varilla de latón260Boquilla con boquilla de tubo de cobre (diámetro del tubo 4)1113-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Varilla de latón160Boquilla Básica282.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Resina160La boquilla de plástico ø13.5 agrega prevención de arañazos (POM hecho con resina)282.012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] Varilla de latón145Boquilla con regulador de caudal de aire342.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Estándar Características Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico