(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie conjunta, - Pieza de montaje, número 27, casquillo intermedio de pezón (RXG)

Serie conjunta, - Pieza de montaje, número 27, casquillo intermedio de pezón (RXG)
  • Descuento por volumen

Solo sin enchapar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector de tubería con casquillo largo hexagonal, macho, latón, serie número 27, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.27X1/2
NO.27X1/2X3/8
NO.27X1/4
NO.27X1/4X1/8
NO.27X1/4X3/8
NO.27X1/8
NO.27X1/8X1/4
NO.27X3/8
NO.27X3/8X1/2
NO.27X3/8X1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRG (girado)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRG (girado)1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRG (girado)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRG (girado)1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (girado)R3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRG (girado)1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (girado)R1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRG (girado)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteG (girado)R1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRG (girado)3/8B(10A)1/4B(8A)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Enchufe de pezón medio Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico