(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie conjunta, pieza de montaje, número 08, junta de manguera

Serie conjunta, pieza de montaje, número 08, junta de manguera
  • Descuento por volumen

Combina el número 03 (brote de bambú con tuerca ciega) con el número 05 (pezón).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.08X1/4

Número de Parte
NO.08X1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Aire Material del cuerpo Varilla de latón (con revestimiento)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de tornillo de conexión R
Conexión de tamaño de rosca 1/4B Dimensión L 56 d Dimensión 8.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.08X1/4 de la serie Serie conjunta, pieza de montaje, número 08, junta de manguera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico