(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Manguera para pintar, tubo FA

Manguera para pintar, tubo FA
  • Descuento por volumen

Más suave y liso en el interior que los tubos de flúor convencionales, lo que proporciona una trabajabilidad superior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-8
FA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Alimentos / Pintura, solvente Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Fluororesina
Rango de presión de operación(MPa) ::1.2 Color de la capa externa Transparencia Propiedades Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Longitud estándar(m) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico