(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para pintar, manguera de pintura solar (FUB-Easy)

Manguera para pintar, manguera de pintura solar (FUB-Easy)
  • Descuento por volumen

Utiliza resina de flúor en una capa de contacto líquida, proporcionando resistencia incluso contra la solubilidad en agua.

[Características]
· Manguera definitiva para aplicación manual de pintura. Debido a que la rugosidad de la superficie interna de la resina de flúor en la superficie interna es excelente, se reduce el tiempo de preparación necesario para cambiar los colores.
· Una banda conductora está presente en la capa externa y la conexión a tierra se puede realizar simplemente apretando los accesorios metálicos (valor de resistencia: 9 × 10 Ω, pero solo cuando la longitud es de 15 m o menos)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FUB-EASY-7

 
Número de Parte
FUB-EASY-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Pintura, solvente Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Fluororesina
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color de la capa externa Transparencia O.D.(Ø) 10
ID nominal d(φ) 7 Propiedades Conductividad eléctrica / Resistencia a la presión / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Radio mínimo de curvatura(mm) 33 Longitud estándar(m) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FUB-EASY-7 de la serie Manguera para pintar, manguera de pintura solar (FUB-Easy).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico