(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para herramientas neumáticas - Bobina Suntec

Manguera para herramientas neumáticas - Bobina Suntec
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Superior flexibilidad, elasticidad y rendimiento resistente al desgaste. Además, es muy difícil.
· Una estructura en espiral para un rango de trabajo extendido.
· Difícil de romper con excelente resistencia al desgaste.
· Sección de mano recta: no se requiere manguera de mano. Se ha agregado un acoplador para mejorar la trabajabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCH-5080-3
SCH-5080-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la manguera (cuando se endereza)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la manguera (cuando se endereza)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ambos lados Material de la capa interna de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Color de la capa externa Azul O.D.(Ø) 8
ID nominal d(φ) 5 Tipo de pieza de metal Otros Propiedades Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::80 Especificaciones del acoplador Acoplador de dos toques

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico