(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para bobina de conexión de herramientas neumáticas

Manguera para bobina de conexión de herramientas neumáticas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Difícil de torcer y doblar. Herramienta neumática conveniente con propiedades de resorte.
· Estructura en espiral para un rango de trabajo extendido.
· No se rompe fácilmente y tiene una excelente resistencia a la abrasión.
▪ Dado que la porción de operación manual es recta, no se requiere la manguera de operación manual.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CHU-5080-3
CHU-5080-5
CHU-5080-7
CHU-5080-10
CHU-6510-3
CHU-6510-5
CHU-6510-7
CHU-6510-10
CHU-8012-3
CHU-8012-5
CHU-8012-7
CHU-8012-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Longitud de la manguera (cuando se endereza)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

853
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

855
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

857
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.55
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.57
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1283
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1285
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1287
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ambos lados Material de la capa interna de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Color de la capa externa Amarillo Tipo de pieza de metal Tipo de tornillo (PF)
Propiedades Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::80 Guarnición de metal de doble extremo PF1/4 hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico