(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ingeniería civil, tubería, manguera de aire acondicionado Gold Flex L (tipo ligero)

Ingeniería civil, tubería, manguera de aire acondicionado Gold Flex L (tipo ligero)
  • Descuento por volumen

Trabajos en ingeniería civil y construcción, riego agrícola, instalaciones de plantas, etc. Ligero y flexible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GFL-25-20
GFL-25-50
GFL-32-20
GFL-32-50
GFL-38-20
GFL-38-50
GFL-50-20
GFL-50-50
GFL-65-20
GFL-65-50
GFL-75-20
GFL-75-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.6029.92527020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.6029.92527050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.6037.43237020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.6037.43237050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.5043.93847520
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.5043.93847550
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.4057.55061020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.4057.55061050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.4071.56580020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.4071.56580050
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.3584.875136020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.3584.875136050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua / Polvo Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo
Color de la capa externa Transparencia Propiedades Resistencia al clima / Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Transparencia / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico