(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera industrial Super Tom Flex Hose

Manguera industrial Super Tom Flex Hose
  • Descuento por volumen

Una manguera fácil de cortar que utiliza refuerzo de alambre duro de resina para resistir la presión negativa.

[Caracteristicas]
· La manguera corta suavemente.
· Difícil de aplastar.
· Las superficies internas y externas son muy lisas y extremadamente resistentes al aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TP-9
TP-12
TP-15
TP-19
TP-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.8159-5~703640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.51812-5~704860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.52215-5~706060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.42619-5~707650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~0.43325-5~6010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua / Aceite Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo suave
Color de la capa externa Azul transparente Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Transparencia / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento / Vacío Utiliza combustible No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico