(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera industrial - Manguera de agua súper

Manguera industrial - Manguera de agua súper
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Ideal para lavar y rociar agua en barcos, estaciones de servicio, fábricas, agricultura y campos de golf.
· Ligero y excelente trabajabilidad en comparación con las mangueras de goma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SW-12
SW-15
SW-19
SW-25
SW-32
SW-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.7191263.5100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.722.51575100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.7271995100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.733.525125100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.5433216060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.5503819060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo suave
Color de la capa externa Verde Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico