(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera industrial, manguera de espuma

Manguera industrial, manguera de espuma
  • Descuento por volumen

Se utiliza un material de espuma para la capa más externa para evitar la condensación de la superficie.

[Caracteristicas]
· Para enfriar el agua utilizada en impresoras y máquinas de moldeo (para evitar la condensación).
· No se forman gotas de agua en la superficie de la manguera porque se utiliza un material de espuma

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FB-12
FB-15
FB-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

~1.0241248
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.8291560
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

~0.7321976

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo suave
Color de la capa externa Negro Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Flexibilidad / Prevenir la condensación de rocío / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Longitud estándar(m) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico