(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera industrial Manguera MEGA Sanbre

Manguera industrial Manguera MEGA Sanbre

Mayor resistencia a la presión. Utiliza una resina de alta elasticidad. El fluido se puede observar fácilmente en el interior.

[Características]
· Compatible con varios tipos de fluidos, como la leche de cemento inyectable utilizada para tuberías de equipos industriales, diversos tipos de maquinaria (máquinas de moldeado, máquinas de impresión, etc.), máquinas de fabricación, máquinas de excavación y construcción de puentes.
· La línea presenta una excelente flexibilidad, transparencia, resistencia a la presión, resistencia a la carga y resistencia al aceite para aplicaciones industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SB-4-[1-100/1]
SB-6-[1-100/1]
SB-8-[1-100/1]
SB-9-[1-100/1]
SB-10-[1-100/1]
SB-12-[1-100/1]
SB-15-[1-100/1]
SB-19-[1-50/1]
SB-22-[1-50/1]
SB-25-[1-50/1]
SB-32-[1-50/1]
SB-38-[1-50/1]
SB-50-[1-40/1]
SB-63-[1-20/1]
SB-75-[1-20/1]
SB-90-20
SB-100-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
Longitud (SB-90, 100)
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.594161 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.5116241 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.413.58321 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.4159361 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.11610401 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.01812481 ~ 100-
1 Pieza(s)

16 Días o más

~1.02215601 ~ 100-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.02619761 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.02922881 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~1.033251001 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.741321281 ~ 50-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.648381521 ~ 50-
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.662502001 ~ 40-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.380632521 ~ 20-
1 Pieza(s)

19 Días o más

~0.392753001 ~ 20-
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.310890450-20
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.3115100500-20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Agua / Aceite Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Cloruro de polivinilo suave
Color de la capa externa Azul transparente Propiedades Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Transparencia / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Utiliza combustible No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico