(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Componentes relacionados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloqueo del piso y el tope de plataforma rodante, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FL-01 |
FL-02 |
FL-03 |
FL-15 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Componentes relacionados | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano | Tipos de componentes relacionados | Carretilla de mano de bloqueo y tapón |
---|---|---|---|---|---|
Carrera(mm) | 34 | Asiento de montaje(mm) | 120×120 | Paso de montaje(mm) | 90×90, 100×100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente