(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, cuerpo plateado, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie KFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, cuerpo plateado, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie KFL
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Forma de orificio cilíndrico con tornillo de fijación
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Plata
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante de dos pernos, cuerpo plateado, orificio cilíndrico con tornillo de fijación, serie KFL, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFL000
KFL001
KFL002
KFL003
KFL004
KFL005
KFL006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010604.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012635.12.4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015675.62.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10177163.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020909.355.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259510.15.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103011213.28.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de forma de brida de diamante Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con tornillo de fijación Material del cuerpo de la unidad Plata Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico