(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, orificio cilíndrico con anillo excéntrico, cuerpo plateado de acero inoxidable, serie MUFL

Unidades de rodamientos con brida: brida de diamante de dos pernos, orificio cilíndrico con anillo excéntrico, cuerpo plateado de acero inoxidable, serie MUFL
  • Descuento por volumen

Forma del diámetro interior del rodamiento: Agujero cilíndricoCollar excéntrico
Unidad de rodamiento, tipo: Brida en forma de diamante
Tipo de almohada, categoría: Estándar
Material del elemento rodante: Acero inoxidable
Tratamiento de superficies: No provisto
Material del cuerpo de la unidad: Plata de acero inoxidable.
Tipo de unidad: Insertar unidad de rodamiento
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de rodamientos de montaje en brida: brida de diamante de dos pernos, orificio cilíndrico con anillo excéntrico, cuerpo plateado de acero inoxidable, serie MUFL, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MUFL000
MUFL001
MUFL002
MUFL003
MUFL004
MUFL005
MUFL006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje (mm)
(φ)
H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr
(KN)
Capacidad de carga básica Cor
(KN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010603.91.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012634.31.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015674.752.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017715.12.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020907.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025958.64.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103011211.36.6

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Insertar unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Unidad de forma de brida de diamante Tipo de almohada, categoría Estándar
Tipo de rodamiento de inserción Diámetro cilíndrico con rueda excéntrica Material del cuerpo de la unidad Plata de acero inoxidable Material del elemento rodante Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico