(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La fuerza de fricción generada entre el anillo de nylon y la parte del tornillo del tornillo reduce el impacto y la vibración y evita que el tornillo se afloje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NN1SH-M10-3W |
NN1SH-M10-C |
NN1SH-M10-U |
NN1SH-M12-C |
NN1SH-M12-U |
Cargando…
Material | Hierro | Tipo de cresta de hilo | Bien métrica | Aplicación / función | Deja de aflojar |
---|---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal estándar | Un tipo | Tipo de bloqueo | Tuerca de nylon | Pitch(mm) | 1.25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente