(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de nylon (tipo 1, tamaño pequeño)

Tuerca de nylon (tipo 1, tamaño pequeño)
  • Descuento por volumen

El anillo de nylon incluido está equipado con un tornillo macho para evitar que se afloje debido a la rotación aplicada desde varias direcciones, vibración directa y golpes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NN1S-M8-SUS

Número de Parte
NN1S-M8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 8 Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo Tipo de bloqueo Tuerca de nylon
Altura(mm) 9.8 Llaves planas(mm) 12 Pitch(mm) 1.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico