(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo / accesorio, tubo transparente para toboganes, tubo de PC

Tubo / accesorio, tubo transparente para toboganes, tubo de PC
  • Descuento por volumen

[* Nota] 4 m aparece como el tamaño estándar en el catálogo del fabricante, pero 2 m es lo que se vende como estándar.

Hecho de policarbonato resistente y liviano con excelente durabilidad. Su transparencia permite determinar fácilmente lo que se transporta al tanque de la máquina de procesamiento, lo que lo hace adecuado para productos alimenticios. En comparación con las tuberías de resina ordinarias, tiene una durabilidad mecánica sustancial y ofrece una resistencia a los golpes particularmente excelente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC-89-I
PC-89-II
PC-98
PC-120
PC-127
PC-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8985
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8987
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9893
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

120114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

127120.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150144

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo de policarbonato Temperatura, resistente al calor(℃) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico