(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de goma de silicona absorbente (con o sin cinta)

Almohadilla de goma de silicona absorbente (con o sin cinta)
  • Descuento por volumen

Altamente resistente al calor con excelentes características eléctricas (rendimiento de aislamiento).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-G-2-1000-100
SR-G-2-1000-200
SR-G-2-1000-300
SR-G-2-1000-500
SR-G-2-100-100
SR-G-2-200-100
SR-G-2-200-200
SR-G-2-300-100
SR-G-2-300-200
SR-G-2-300-300
SR-G-2-500-100
SR-G-2-500-200
SR-G-2-500-300
SR-G-2-500-500
SR-G-3-1000-100
SR-G-3-1000-200
SR-G-3-1000-300
SR-G-3-1000-500
SR-G-3-100-100
SR-G-3-200-100
SR-G-3-200-200
SR-G-3-300-100
SR-G-3-300-200
SR-G-3-300-300
SR-G-3-500-100
SR-G-3-500-200
SR-G-3-500-300
SR-G-3-500-500
SR-G-5-1000-100
SR-G-5-1000-200
SR-G-5-1000-300
SR-G-5-1000-500
SR-G-5-100-100
SR-G-5-200-100
SR-G-5-200-200
SR-G-5-300-100
SR-G-5-300-200
SR-G-5-300-300
SR-G-5-500-100
SR-G-5-500-200
SR-G-5-500-300
SR-G-5-500-500
SR-G-10-1000-100
SR-G-10-1000-200
SR-G-10-1000-300
SR-G-10-1000-500
SR-G-10-100-100
SR-G-10-200-100
SR-G-10-200-200
SR-G-10-300-100
SR-G-10-300-200
SR-G-10-300-300
SR-G-10-500-100
SR-G-10-500-200
SR-G-10-500-300
SR-G-10-500-500
SR-G-T-2-1000-100
SR-G-T-2-1000-200
SR-G-T-2-1000-300
SR-G-T-2-1000-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello21001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello22001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello23001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello25001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2100100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2100200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2200200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2100300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2200300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2300300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2100500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2200500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2300500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello2500500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello31001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello32001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello33001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello35001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello3100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello3200200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3100300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3200300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3300300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3100500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3200500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3300500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello3500500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello51001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello52001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello53001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello55001000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello5100100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello5200200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5100300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5200300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5300300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5100500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5200500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5300500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello5500500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello101001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello102001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello103001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello105001000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello10100100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin sello10200200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10100300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10200300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10300300
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10100500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10200500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10300500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Sin sello10500500
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con sello21001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con sello22001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con sello23001000
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Con sello25001000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud
(mm)

Cargando…

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Silicona (SI)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico