(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una junta FF (empaque) según los estándares JIS para material de Fluoropolímero (PTFE). Varios tamaños de 15 A a 100 A están disponibles.
[Diámetro nominal] 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A
[Estándar de brida JIS] 5K, 10K
[Grosor] 1.5 mm, 2 mm, 3 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipos | Juntas de chapa / embalaje | Material | PTFE |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente