(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gancho de peso

Gancho de peso
  • Descuento por volumen

· Tipos: Gancho de peso
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el gancho de pesas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
JF-0.32TA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Gancho de peso Numero de código. 1831 Material Acero inoxidable 304
Diámetro del cable(mm) 8.5 Carga de referencia(kgf) 320 Diámetro interno L(mm) 16
Pestillo Con pestillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JF-0.32TA de la serie Gancho de peso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico