(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gancho de ojo largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LEH-4
LEH-5
LEH-6
LEH-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada de referencia
(kgf)
Paso de montaje B2
(mm)
Diámetro del orificio de montaje d
(φ)
Diámetro del cable
(φ)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6283.24Número de código 2128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8353.65Número de código 2129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12484.26Número de código 2130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301006.210Número de código 2194

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Gancho individual Material de gancho Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Método de fijación Tipo de fijación de tornillo
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico