(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Gancho de pared, tipo IP

Número de Parte
IPH-0
IPH-1
IPH-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada de referencia
(kgf)
Diámetro del orificio de montaje d
(φ)
Paso de montaje W2
(mm)
Paso de montaje L2
(mm)
Dimensiones de apertura del gancho S
(mm)
Gancho R
(mm)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.220-102.5Número de código 1462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155.21929133.5Número de código 1142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206.22335154Número de código 1463

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Gancho individual Material de gancho Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Método de fijación Tipo de fijación de tornillo
Cantidad 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico