(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placa ovalada de perno en U

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UBP-0840

Número de Parte
UBP-0840
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) 40 ~ Menos de 50 Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Numero de código. 2328 Longitud L1(mm) 56
Longitud L2(mm) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UBP-0840 de la serie Placa ovalada de perno en U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico