(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Grillete SLU

Número de Parte
SLU-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Encadenar Numero de código. 1501 Material Acero inoxidable 304
Diámetro del cable(mm) 8 Carga de referencia(kgf) 240 Diámetro interior Longitud L(mm) 64

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLU-8 de la serie Grillete SLU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico