(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SBM Shackle

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBM-8
SBM-10
SBM-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de código. Diámetro del cable
(mm)
Carga de referencia
(kgf)
Diámetro interior Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

739 (acero inoxidable 304)/1597 (acero inoxidable 316)830032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

273 (acero inoxidable 304)/1599 (acero inoxidable 316)1060040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

741 (acero inoxidable 304)/1600 (acero inoxidable 316)1275048
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de código. Diámetro del cable
(mm)
Carga de referencia
(kgf)
Diámetro interior Longitud L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Encadenar Material Acero inoxidable SUS304, SUS316

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico